16 TCM CPPE CTL 6000.000 - Prodotto obsoleto

Produto 16 TCM CPPE CTL 6000.000 agora é um item obsoleto. Entre em contato conosco se tiver mais perguntas.

16 TCM CPPE CTL 6000.000
Encaixe T

, Encaixe T, métrico, 16 mm Diâmetro, Extremidades planas revestidas com cromoRockwell C Mín. 60

Tempo de avanço:  Next Day Quantidades maiores podem aumentar o tempo de execução. Tempo de execução exibido em dias úteis.
Corte à medida:

Min: 1000.0 mm  Max: 6000.0 mm  Tolerance +/- 0.8 mm


  • Os suportes do eixo simplificam a montagem dos eixos 60 Case da Thomson. Os consumidores dos eixos 60 Case da Thomson devem levar em consideração o uso desses suportes de eixo.

Dimensões

Dimensões
Dimensão Valor
[dia] 16.0000
[ToleranceValues] 0 / -11 µm

Especificações

Especificação Valor
Tipo de eixo Nenhum(a)
Material, eixo Extremidades planas revestidas com cromo
Acabamento da superfície 0,25 Ra µm
Dureza Rockwell C Mín. 60
Comprimento 6.000,0 mm / 236,2 in
Diâmetro 16 mm / 0,630 in
Peso 9,600 kg/m / 69,437 lbs/ft
Cônico 0,0020 mm / 0,0001 in

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Você deseja receber atualizações periódicas da Thomson por e-mail, incluindo histórias sobre os aplicativos, oportunidades de treinamento online, informações sobre novos produtos e links para ferramentas de projeto online?